サインイン
Cat® Harnessing Wire Seal
ブランド: Cat
Cat® Harnessing Wire Seal
ブランド: Cat
Description:
A single wire seal is a rubber element with three interfaces wire, contact, and cavity. A cavity plug is used to seal a cavity where no contact is used. The geometrical profile is fully from the single wire seal element with the exception that it does not have an inner hole for wire.
Attributes:
• Cavity Diameter: 5.4 mm
• Insulation Range: 1.2-2.1
Applications:
A single wire seal is used in harness Assembly and is mostly used in Cat 415, 415F, 416, 416F, 420, 420F, 422F, 424, 426, 426F, 427F, 428, 428F, 430, 430F, 432, 432F, 434, 434F, 440, 444, 444F, and 450 Backhoe Loader, 420F and 908M Oem Applications, 440 Track Type Tractor, 906K, 906M, 907K, 907M, 908K, 908M, 910K, 910M, 914K, 914M, 916X, 918M, and 920K Wheel Loader, TH0642, TH0842, TH1056, and TH1256 Material Handler.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み