Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

いつでもここで税金詳細を入力できます。
登録
Caterpillar
いつでもここで税金詳細を入力できます。

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

いつでもここで税金詳細を入力できます。
ホーム作業場用品その他の作業場用品その他の作業場用製品389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool
ホーム作業場用品その他の作業場用品その他の作業場用製品389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool
389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool

Cat® Intake Valve Seat Remover Tool facilitates the swift and damage-free extraction of valve seat inserts from cylinder heads

ブランド: Cat

fallback-image
389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool

Cat® Intake Valve Seat Remover Tool facilitates the swift and damage-free extraction of valve seat inserts from cylinder heads

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号389-7515の説明

An Intake Valve Seat Remover Tool provides an efficient solution for removing valve seat inserts without causing harm to the cylinder head. Utilizing accurate mechanisms, this tool ensures that valve seats are extracted smoothly, maintaining the integrity of the surrounding components. The design of the tool allows for easy handling and operation, making the removal process straightforward and minimizing the risk of damage. Its use is necessary for maintenance and repair tasks, ensuring that valve seats are replaced and serviced with minimal effort.

Attributes:
• Offers accurate alignment for accurate removal of valve seats.
• An ergonomic handle is included for a comfortable and secure grip.
• Ensures that the cylinder head remains undamaged during operation.
• Reduces the time required for valve seat extraction.

Applications:
An Intake Valve Seat Remover Tool is used to extract valve seat inserts from cylinder heads during engine repair and maintenance. It is applied in workshop settings where precision and damage-free removal are necessary.

さらに表示
部品番号389-7515の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Weight (kg): 0.285
Weight (lb): 0.628
Length (mm): 101.6
Length (in): 4.0
Outer Diameter (mm): 32.3
Outer Diameter (in): 1.272
Material: Steel,Carbon Steel
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み