Caterpillar

Lägg till utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat

Välj butik

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
Registrera dig
Caterpillar
Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.

Välj butik

För pris och tillgänglighet

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj butik

Lägg till utrustning

Slutför dina skatteuppgifter här när som helst.
HemVerkstadsutrustningAnnan verkstadsutrustningAnnan verkstadsprodukter389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool
HemVerkstadsutrustningAnnan verkstadsutrustningAnnan verkstadsprodukter389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool
389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool

Cat® Intake Valve Seat Remover Tool facilitates the swift and damage-free extraction of valve seat inserts from cylinder heads

Varumärke: Cat

fallback-image
389-7515: Intake Valve Seat Remover Tool

Cat® Intake Valve Seat Remover Tool facilitates the swift and damage-free extraction of valve seat inserts from cylinder heads

Varumärke: Cat

Garantiinformation
Returpolicy
BeskrivningSpecifikationer
Beskrivning av artikelnummer 389-7515

An Intake Valve Seat Remover Tool provides an efficient solution for removing valve seat inserts without causing harm to the cylinder head. Utilizing accurate mechanisms, this tool ensures that valve seats are extracted smoothly, maintaining the integrity of the surrounding components. The design of the tool allows for easy handling and operation, making the removal process straightforward and minimizing the risk of damage. Its use is necessary for maintenance and repair tasks, ensuring that valve seats are replaced and serviced with minimal effort.

Attributes:
• Offers accurate alignment for accurate removal of valve seats.
• An ergonomic handle is included for a comfortable and secure grip.
• Ensures that the cylinder head remains undamaged during operation.
• Reduces the time required for valve seat extraction.

Applications:
An Intake Valve Seat Remover Tool is used to extract valve seat inserts from cylinder heads during engine repair and maintenance. It is applied in workshop settings where precision and damage-free removal are necessary.

Visa fler
Specifikationer för artikelnummer 389-7515

Mätenheter

USMetriska
Weight (kg): 0,285
Weight (lb): 0,628
Length (mm): 101,6
Length (in): 4,0
Outer Diameter (mm): 32,3
Outer Diameter (in): 1,272
Material: Steel,Carbon Steel
Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt