Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール

リップ シール

ブランド: Cat

製品画像
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール
3K-2593: 19.05mm 軸径リップシール

リップ シール
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
よく一緒に購入されている品目
3K-25933K-2593
2H-39322H-3932
497-3911497-3911
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
3K-2593の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号3K-2593の仕様
内径(mm): 29
シャフト直径(mm): 19
一次シール材: ゴム
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Plastic Plastic
さらに表示
部品番号3K-2593と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834 824B 824 992B 988 992

発電機

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

履帯式ローダ

977H 941B 951C 955H 951B 955K 955L 941

船舶関連製品

SR5 3508 3508C 3516 3516B 3512 3512B 3516 3512 3508 3508B 3516B 3512B 3512B 3508B 3516B

ホイールトラクタスクレーパ

627 621 623 651B 657B 641B

石油製品

3512

土木工事用コンパクタ

825B 826B

ブルドーザ

D4D 977A

エンジン - 発電機セット

PM3516 PM3512 PM3508 3508PETROL 3512PETROL 3516PETROLEUM 3508 3606 3512 3512B 3508B 3516 3516B

エンジン - 産業用

3516 3512 3516 3512 3508 3508 3512 3516

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください