Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneUszczelki, pierścienie i pierścienie O-ringInne uszczelki
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm

Pierścień uszczelniający wargowy

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm
3K-2593: Uszczelka wargowa o średnicy wału 19,05 mm

Pierścień uszczelniający wargowy

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Opis
Opis

Opis:
Uszczelnienia wargowe są stosowane w zastosowaniach obrotowych w celu zatrzymania oleju w maszynie i do
chronić maszynę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Specjalistyczne konstrukcje zapewniają długą,
niezawodną trwałość uszczelnienia i zapewniają dodatkową ochronę w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Atrybuty:
Wytrzymałe uszczelnienia wargowe Cat® są zaprojektowane tak, aby przesuwać się po wale na warstwie oleju, co zapewnia długą żywotność uszczelnienia. Dla każdego konkretnego zastosowania starannie dobiera się materiały i złożoną geometrię przekroju poprzecznego, aby zapewnić długą i pozbawioną wycieków pracę.

układ uszczelnienie Cat® wykorzystuje solidny proces projektowania, testowania i walidacji. Kup najnowszą oryginalną uszczelnienie Cat, aby chronić swoją inwestycję.

Zastosowania:
Uszczelnienia wargowe są stosowane w zastosowaniach obrotowych o niskiej i średniej prędkości, takich jak przekładnie i pompa.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Opis:
Uszczelnienia wargowe są stosowane w zastosowaniach obrotowych w celu zatrzymania oleju w maszynie i do
chronić maszynę przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Specjalistyczne konstrukcje zapewniają długą,
niezawodną trwałość uszczelnienia i zapewniają dodatkową ochronę w najbardziej ekstremalnych warunkach.

Atrybuty:
Wytrzymałe uszczelnienia wargowe Cat® są zaprojektowane tak, aby przesuwać się po wale na warstwie oleju, co zapewnia długą żywotność uszczelnienia. Dla każdego konkretnego zastosowania starannie dobiera się materiały i złożoną geometrię przekroju poprzecznego, aby zapewnić długą i pozbawioną wycieków pracę.

układ uszczelnienie Cat® wykorzystuje solidny proces projektowania, testowania i walidacji. Kup najnowszą oryginalną uszczelnienie Cat, aby chronić swoją inwestycję.

Zastosowania:
Uszczelnienia wargowe są stosowane w zastosowaniach obrotowych o niskiej i średniej prędkości, takich jak przekładnie i pompa.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Średnica wału (mm): 19
Średnica otworu (mm): 29
Główny materiał uszczelnienia: Element gumowy
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel,Plastic Plastic
Średnica wału (mm): 19
Średnica otworu (mm): 29
Główny materiał uszczelnienia: Element gumowy
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Generator Set
SR535083508C35163516B35123512B
Wheel Tractor
627621623651B657B641B
Power Module
PM3516PM3512PM3508
Engine
3508PETROL3512PETROL3516PETROLEUM
Vehicular Engine
35163512
Track Loader
977H941B951C955H951B955K955L941
Petroleum Engine
3512
Soil Compactor
825B
Locomotive Engine
351635123508
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Wheel Loader
992B988992
Track-Type Tractor
D4D
Gen Set Engine
3508360635123512B3508B35163516B
Marine Auxiliary
3512B3508B3516B
Marine Engine
3516351235083508B3516B3512B
Industrial Engine
350835123516
Bulldozer
977A
Wyświetl więcej
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 3K-2593
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem