Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン426-3180: ピン アセンブリ
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン
426-3180: ピン アセンブリ
426-3180: ピン アセンブリ

Cat® Linkage Pin 5.91" dia X 41.1" long

ブランド: Cat

製品画像
426-3180: ピン アセンブリ
426-3180: ピン アセンブリ
426-3180: ピン アセンブリ
426-3180: ピン アセンブリ
426-3180: ピン アセンブリ

Cat® Linkage Pin 5.91" dia X 41.1" long

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
426-3180の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号426-3180の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Pin Type: Flag Pin
Material: Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 150
Pin Diameter (in): 5.91
Length (mm): 1,044
Length (in): 41.1
Removal Aid / Feature: Puller Hole
さらに表示
部品番号426-3180と互換性のあるモデル

拡張マイニング製品

LD350 6015B 6015

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください