Caterpillar

Välj utrustning

Välj utrustning för att se reservdelar som passar din utrustning.
Inga föreslagna resultat. Försök igen.
Registrera dig
Caterpillar

Lägg till utrustning

För att hitta reservdelar som passarFör att hitta reservdelar som passar
Sök efter artikelnummer eller -namn

Välj utrustning

HemVerktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift426-3180: PINNENHET
Hem
Verktyg, tätningar och förbrukningsmaterialLänkagestift och hylslagerLänkagestift
426-3180: PINNENHET
426-3180: PINNENHET

Cat® Linkage Pin 5.91" dia X 41.1" long

Varumärke: Cat

Produktbilder
426-3180: PINNENHET
426-3180: PINNENHET
426-3180: PINNENHET
426-3180: PINNENHET
426-3180: PINNENHET

Cat® Linkage Pin 5.91" dia X 41.1" long

Varumärke: Cat

Kontrollera pris
Kontrollera pris
Logga in för att visa ditt kundpris
Garantiinformation
Returpolicy
DiagramBeskrivningSpecifikationerKompatibla modeller
Reservdelsdiagram för 426-3180
Visa detaljerade diagram med reservdelar
Lägg till din utrustning
Specifikationer för artikelnummer 426-3180

Mätenheter

USMetriska
Pin Type: Flag Pin
Material: Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 150
Pin Diameter (in): 5,91
Length (mm): 1 044
Length (in): 41,1
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Visa fler
Kompatibla modeller för artikelnummer 426-3180

PRODUKTER FÖR UTÖKAD GRUVDRIFT

LD350 6015B 6015

Visa fler
BeskrivningBeskrivning
Fabriksmonterad

Den här reservdelen är utformad för att passa din Cat-utrustning utifrån tillverkarens specifikationer.

Alla ändringar i tillverkarens konfiguration kan innebära att produkten inte passar din Cat-utrustning. Fråga din Cat-återförsäljare innan köp för att säkerställa att delen är lämplig för din Cat-utrustning i dess aktuella tillstånd och förutsatta konfiguration. Den här indikatorn kan inte garantera kompatibilitet för alla reservdelar.

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Renoverad

Ingen återbetalning

Sats

Utbytt

Chatta med en expert