ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット450-2547: シリンダ ヘッド取付けキット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット450-2547: シリンダ ヘッド取付けキット
450-2547: シリンダ ヘッド取付けキット

シングル シリンダ ヘッド キット

ブランド: Cat

製品画像
450-2547: シリンダ ヘッド取付けキット
450-2547: シリンダ ヘッド取付けキット

シングル シリンダ ヘッド キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

256-2209: 22mm の外の直径のゴム製円のシール
256-2209: 22mm の外の直径のゴム製円のシール数量: 1
305-4484: 31.12 mm内径Oリングシール
305-4484: 31.12 mm内径Oリングシール数量: 4
228-7091: 外径19.28mm Oリングシール
228-7091: 外径19.28mm Oリングシール数量: 1
228-7100: 内径 9.4mm シール O リング
228-7100: 内径 9.4mm シール O リング数量: 1
197-8418: 0.3mm厚いターボチャージャーのオイル排気のガスケット
197-8418: 0.3mm厚いターボチャージャーのオイル排気のガスケット数量: 1
197-8419: 0.35 mm厚ターボチャージャーオイル排気ガスケット
197-8419: 0.35 mm厚ターボチャージャーオイル排気ガスケット数量: 1
6V-3831: 内径53.34 mm Oリングシール
6V-3831: 内径53.34 mm Oリングシール数量: 1
6V-8001: 内径85.32mm シールO-リング
6V-8001: 内径85.32mm シールO-リング数量: 1
033-6033: 内径12.42mmのOリングシール
033-6033: 内径12.42mmのOリングシール数量: 1
6V-9027: 8.92mmの内径のOリングのシール
6V-9027: 8.92mmの内径のOリングのシール数量: 1
349-9658: 4ボルトターボ排気ガスケット
349-9658: 4ボルトターボ排気ガスケット数量: 1
4G-4972: 内径7,14mmシールOリング
4G-4972: 内径7,14mmシールOリング数量: 1
238-5078: 内径6.07 mm Oリングシール
238-5078: 内径6.07 mm Oリングシール数量: 6
124-1858: 53.57 mm内径Oリングシール
124-1858: 53.57 mm内径Oリングシール数量: 1
9X-6620: M10 x 1.5mm コーンロックナット
9X-6620: M10 x 1.5mm コーンロックナット数量: 4
6V-3251: 19.18mm の内径のゴム製O-リングのシール
6V-3251: 19.18mm の内径のゴム製O-リングのシール数量: 2
228-7090: 16mmの外の直径のOリングのシール
228-7090: 16mmの外の直径のOリングのシール数量: 2
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 9
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール数量: 2
161-3411: 1.6mm 厚エキゾーストマニホールドガスケット
161-3411: 1.6mm 厚エキゾーストマニホールドガスケット数量: 6
245-9750: 50 mm長テーパースタッド
245-9750: 50 mm長テーパースタッド数量: 4
260-0113: バルブ カバー シール
260-0113: バルブ カバー シール数量: 1
262-1940: 2.31mm 厚シリンダヘッドガスケット
262-1940: 2.31mm 厚シリンダヘッドガスケット数量: 1
349-9657: 0.8mm厚エンジンオイルフィルターガスケット
349-9657: 0.8mm厚エンジンオイルフィルターガスケット数量: 1
310-7258: 内径 25.12mm シール O リング
310-7258: 内径 25.12mm シール O リング数量: 6
310-7259: 内径 25.12mm シール O リング
310-7259: 内径 25.12mm シール O リング数量: 6
8T-5917: 37.77mmの内部の直径のOリングのシール
8T-5917: 37.77mmの内部の直径のOリングのシール数量: 2
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール数量: 5
214-7567: 10.52mmの内径のOリングのシール
214-7567: 10.52mmの内径のOリングのシール数量: 1
7F-8268: 53.57 mm内径Oリングシール
7F-8268: 53.57 mm内径Oリングシール数量: 1
238-5081: 19.18mmの内径のOリングのシール
238-5081: 19.18mmの内径のOリングのシール数量: 2
228-7101: 内径11.4 mmシールOリング
228-7101: 内径11.4 mmシールOリング数量: 2
33の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号450-2547の仕様
キット内容物: ガスケット,シール
さらに表示
部品番号450-2547と互換性のあるモデル

ホイールローダ

966M

ホイールトラクタ

627H

ブルドーザ

D6T XW D6T LGP D6T XL

油圧ショベル

336E LN 568 FM 336E LH 336E LNH 336E L 568 FM LL 336E H 336E

モータグレーダ

140M 2

移動式油圧ユニット

336E 336E L 336E HVG 336E MHPU

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み