Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件450-2547: 套件 - 缸頭安裝
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件450-2547: 套件 - 缸頭安裝
450-2547: 套件 - 缸頭安裝

單汽缸蓋套件

品牌: Cat

產品影像
450-2547: 套件 - 缸頭安裝
450-2547: 套件 - 缸頭安裝

單汽缸蓋套件

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

305-4484: 31.12mm 內徑 O 型環油封
305-4484: 31.12mm 內徑 O 型環油封數量: 4
256-2209: 22mm 外徑橡膠圓形封
256-2209: 22mm 外徑橡膠圓形封數量: 1
6V-3831: 53.34mm 內徑 O 型環油封
6V-3831: 53.34mm 內徑 O 型環油封數量: 1
197-8419: 0.35mm 厚渦輪增壓器機油排放墊片
197-8419: 0.35mm 厚渦輪增壓器機油排放墊片數量: 1
197-8418: 0.3mm 厚渦輪增壓器機油排放墊片
197-8418: 0.3mm 厚渦輪增壓器機油排放墊片數量: 1
228-7100: 9.4mm 內徑 O 型環油封
228-7100: 9.4mm 內徑 O 型環油封數量: 1
033-6033: 12.42mm 內徑 O 型環油封
033-6033: 12.42mm 內徑 O 型環油封數量: 1
6V-8001: 85.32 mm 內徑密封 O 形環
6V-8001: 85.32 mm 內徑密封 O 形環數量: 1
6V-9027: 8.92mm 內徑 O 型環油封
6V-9027: 8.92mm 內徑 O 型環油封數量: 1
228-7091: 19.28 mm 外徑 O 形環封
228-7091: 19.28 mm 外徑 O 形環封數量: 1
349-9657: 0.8mm 厚引擎機油濾清器墊片
349-9657: 0.8mm 厚引擎機油濾清器墊片數量: 1
310-7258: 25.12 mm 內徑密封 O 形環
310-7258: 25.12 mm 內徑密封 O 形環數量: 6
310-7259: 25.12 mm 內徑密封 O 形環
310-7259: 25.12 mm 內徑密封 O 形環數量: 6
161-3411: 1.6 mm 厚排氣歧管墊片
161-3411: 1.6 mm 厚排氣歧管墊片數量: 6
260-0113: 閥蓋密封件
260-0113: 閥蓋密封件數量: 1
262-1940: 2.31mm 厚缸頭墊片
262-1940: 2.31mm 厚缸頭墊片數量: 1
8T-5917: 37.77mm 內徑 O 型環油封
8T-5917: 37.77mm 內徑 O 型環油封數量: 2
214-7566: 8.92mm 內徑橡膠 O 型環油封
214-7566: 8.92mm 內徑橡膠 O 型環油封數量: 5
214-7567: 10.52mm 內徑 O 型環油封
214-7567: 10.52mm 內徑 O 型環油封數量: 1
228-7101: 11.4mm 內徑 O 型環油封
228-7101: 11.4mm 內徑 O 型環油封數量: 2
245-9750: 50mm 長錐形螺柱
245-9750: 50mm 長錐形螺柱數量: 4
238-5081: 19.18mm 內徑 O 型環油封
238-5081: 19.18mm 內徑 O 型環油封數量: 2
6V-6609: 16.36mm 內徑 O 形環封
6V-6609: 16.36mm 內徑 O 形環封數量: 2
7F-8268: 53.57mm 內徑 O 型環油封
7F-8268: 53.57mm 內徑 O 型環油封數量: 1
9X-6620: M10 x 1.5mm 錐形鎖緊螺帽
9X-6620: M10 x 1.5mm 錐形鎖緊螺帽數量: 4
4G-4972: 7.14mm 內徑O 型環油封
4G-4972: 7.14mm 內徑O 型環油封數量: 1
349-9658: 4 螺栓渦輪排氣墊片
349-9658: 4 螺栓渦輪排氣墊片數量: 1
124-1858: 53.57mm 內徑 O 型環油封
124-1858: 53.57mm 內徑 O 型環油封數量: 1
214-7568: 密封 O 形環 STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: 密封 O 形環 STOR (SAE 9/16-18)數量: 9
238-5078: 6.07mm 內徑 O 型環油封
238-5078: 6.07mm 內徑 O 型環油封數量: 6
238-5080: 16.36mm 內徑橡膠 O 型環油封
238-5080: 16.36mm 內徑橡膠 O 型環油封數量: 2
228-7090: 16mm 外徑 O 型環油封
228-7090: 16mm 外徑 O 型環油封數量: 2
顯示 33 的 1 到 32載入更多
描述規格相容機型
零件編號 450-2547 的規格
套件包含: 墊片,密封件
檢視更多
零件編號 450-2547 的相容型號

履帶式堆土機

D6T XW D6T LGP D6T XL

移動式液壓動力裝置

336E 336E L 336E HVG 336E MHPU

輪式裝載機

966M

動力平地機

140M 2

挖掘機

336E LN 568 FM 336E LH 336E LNH 336E L 568 FM LL 336E H 336E

輪式堆土機

627H

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換