サインイン
Cat®X-2 C95標準摩耗チップ
ブランド: Cat
Cat®X-2 C95標準摩耗チップ
ブランド: Cat
説明:
部品番号458-0330のような摩耗チップは、摩耗寿命を優先するために、より長く、より多くの摩耗材料が含まれています。
X-2摩耗チップは高摩耗用途向けで、X2貫通チップよりも約62%多くの摩耗材料を備えています。
各チップにはCapSureリテンションが組み込まれているため、別途リテーナーを在庫して組み立てる必要がありません。One turn with a common square drive will lock or unlock the tip.あなたの用途に適した貫通力と摩耗寿命のバランスを実現するチップを選択するお手伝いを、あなたのCatディーラーがいたします。
長い摩耗寿命のために硬度を維持する特性を持つ鋼製から鋳造された当社の耐久性のあるアダプタは、あなたの機械が要求される性能を提供することを可能にします。常に純正の Cat Ground Engaging Tools を選択して、投資を保護してください。
当社のグラウンドエンゲージツール(G.E.T)は、CatアイアンのDNAに合わせて特別に設計されており、一貫した優れた保護を提供します。
特長:
· 圧縮スリーブとロックリテーナーを備えた標準摩耗チップ
• チップシリーズ:X-2
• チップサイズ:C95
• 先端の形状:摩耗
・耐摩耗性標準
• 先端の長さ:365 mm(14.4インチ)
• 全長:607 mm(23.9インチ)
• 全幅:334 mm(13.2 インチ)
• 全高:280 mm(11.0 インチ)
• 体重だ:130.2 kg(287 ポンド)
用途
6030 FS/6040 油圧マイニングショベル(HMS)用リップシステムの製造
詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。
現在、この部品の互換性に関する情報はありません。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み