Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ462-1482: ネジ
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
462-1482: ネジ
462-1482: ネジ

ブランド: Cat

製品画像
462-1482: ネジ
462-1482: ネジ
462-1482: ネジ
462-1482: ネジ
462-1482: ネジ
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
462-1482の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号462-1482の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 炭素鋼,合金
Bolt Length (in): 1.25
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Grip Length (mm): 5.75
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0.226
Bolt Length (mm): 31.75
Hand of Thread: RH
さらに表示
部品番号462-1482と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください