HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer462-1482: SKRUE
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
462-1482: SKRUE
462-1482: SKRUE

Merke: Cat

Produktbilder
462-1482: SKRUE
462-1482: SKRUE
462-1482: SKRUE
462-1482: SKRUE
462-1482: SKRUE

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 462-1482
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 462-1482

Måleenheter

USMetrisk
Materiale: Karbonstål,Legert stål
Bolt Length (in): 1,25
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Grip Length (mm): 5,75
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,226
Bolt Length (mm): 31,75
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 462-1482

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert