Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
ホーム
電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ

酸化窒素を監視するCat®長さ155.7 mmの排気すすセンサ

ブランド: Cat

製品画像
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ

酸化窒素を監視するCat®長さ155.7 mmの排気すすセンサ
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
ご利用いただけるCat Reman部品
次の部品はCat® Reman
Cat Remanは、新品同様の品質を提供する当社のコミットメントにおいて、他に類を見ません。設計およびエンジニアリングから組み立ておよび品質管理まで、当社の最も優れたスタッフが、最先端技術を使用して8,000品目以上のCat Reman製品ラインを構築しています。これらはすべて、新品と同じ12か月のCaterpillar部品保証によりサポートされます†。

†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。

件の代替部品です。
次の部品はCat® Reman
Cat Reman
Cat Remanは、新品同様の品質を提供する当社のコミットメントにおいて、他に類を見ません。設計およびエンジニアリングから組み立ておよび品質管理まで、当社の最も優れたスタッフが、最先端技術を使用して8,000品目以上のCat Reman製品ラインを構築しています。これらはすべて、新品と同じ12か月のCaterpillar部品保証によりサポートされます†。
†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。
件の代替部品です。
20R-7481
20R-7481 : 排気モニタ グループ
価格を確認
よく一緒に購入されている品目
464-4919464-4919
349-7695349-7695
539-0117539-0117
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
464-4919の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号464-4919の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル: 塑性
全高(in): 45.95
全高(mm): 1,167.1
全長(in): 6.13
全長(mm): 155.7
全幅(in): 1.05
全幅(mm): 26.6
さらに表示
部品番号464-4919と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

962M Z 950M 962M 950M Z

発電機

LC51XX

船舶関連製品

XQP200 XQ230

油圧ショベル

323F OEM 320F L M315F 323F SA 323F L 325F LCR M317F 323F LN 323F 325F 323F OEM

エンジン - 発電機セット

C7.1

ホイール油圧ショベル

M323F M317

舗装用コンパクタ

CB13 CB15 CB16

エンジン - 機械

C4.4

エンジン - 産業用

MX35 C4.4 C7.1

さらに表示
代替部品を比較
464-4919
この部品:
464-4919: 長さ155.7 mmのすすセンサ
全高(in)

45.95

全長(in)

6.13

全幅(in)

1.05

説明

酸化窒素を監視するCat®長さ155.7 mmの排気すすセンサ

20R-7481
この部品:
20R-7481: 排気モニタ グループ

説明

CAT®排気モニタ グループ

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください