Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング471-1981: スリーブ ベアリング
ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング471-1981: スリーブ ベアリング
471-1981: スリーブ ベアリング

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

ブランド: Cat

製品画像
471-1981: スリーブ ベアリング
471-1981: スリーブ ベアリング
471-1981: スリーブ ベアリング
471-1981: スリーブ ベアリング
471-1981: スリーブ ベアリング

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号471-1981の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Lip Thickness (in): 0.59
Lip Thickness (mm): 15.0
Inside Diameter (mm): 250.0
Inside Diameter (in): 9.84
Outside Diameter (mm): 275.0
Outside Diameter (in): 10.83
Overall Length (mm): 150.0
Overall Length (in): 5.91
Flange Diameter (mm): 285.0
Flange Diameter (in): 11.22
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass,Alloy Steel
さらに表示
部品番号471-1981と互換性のあるモデル

油圧ショベル

6060

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み