AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
471-1981: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 471-1981

Unități de măsură

SUAMetric
Grosime buză (in): 0,59
Grosime buză (mm): 15,0
Diametrul interior (mm): 250,0
Diametrul interior (in): 9,84
Diametrul exterior (mm): 275,0
Diametrul exterior (in): 10,83
Lungime totală (mm): 150,0
Lungime totală (in): 5,91
Diametrul flanșei (mm): 285,0
Diametrul flanșei (in): 11,22
Tip: MANȘON CU FLANȘĂ
Canelură internă: ORIFICIU UNSOARE ÎN LAGĂR
Material: Bronz
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 471-1981

LOPATĂ HIDRAULICĂ

6060

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită