ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット473-6786: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットエンジンエンジンガスケットキット473-6786: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
473-6786: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット

中央および下部構造キット

ブランド: Cat

製品画像
473-6786: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット
473-6786: ブロックおよびオイル パン ガスケット キット

中央および下部構造キット

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

209-7309: 外径22.5mm ネジなしプラグ
209-7309: 外径22.5mm ネジなしプラグ数量: 3
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール
238-5080: 内径16.36 mmゴム製Oリングシール数量: 2
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)
214-7568: STOR Oリング シール(SAE 9/16-18)数量: 3
5P-8211: 50.39mm の内部の径のO-リングシール
5P-8211: 50.39mm の内部の径のO-リングシール数量: 1
6V-3251: 19.18mm の内径のゴム製O-リングのシール
6V-3251: 19.18mm の内径のゴム製O-リングのシール数量: 1
217-3674: オイルパンACERTファスナー
217-3674: オイルパンACERTファスナー数量: 14
061-9458: 28mm の内部の直径のフルオロ炭素O-リングシール
061-9458: 28mm の内部の直径のフルオロ炭素O-リングシール数量: 3
228-4947: 内径13.94mmシールOリング
228-4947: 内径13.94mmシールOリング数量: 1
238-5082: 内径23.47mm Oリングシール
238-5082: 内径23.47mm Oリングシール数量: 1
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール
238-5084: 外径29.74 mm Oリングシール数量: 3
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング数量: 2
061-9455: 47.22mm 内径O-リングシール
061-9455: 47.22mm 内径O-リングシール数量: 3
217-3673: 17.2mm厚の絶縁シール
217-3673: 17.2mm厚の絶縁シール数量: 1
131-3718: 内径 91.67mm シール O リング
131-3718: 内径 91.67mm シール O リング数量: 1
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール
214-7566: 内径8.92 mmゴム製Oリングシール数量: 7
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール
228-7089: 外径12.83 mm Oリングシール数量: 1
157-0670: エンジンクーラントダストキャップ
157-0670: エンジンクーラントダストキャップ数量: 1
8C-3445: エンジンオイルダストキャップ
8C-3445: エンジンオイルダストキャップ数量: 1
18の1~18を表示中
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号473-6786の仕様

この部品の仕様は、まだ掲載されていません。

部品番号473-6786と互換性のあるモデル

産業用エンジン

C11 C13

トラックエンジン

C13

ホイールローダ

980K HLG 980K

リクレーマミキサ

RM-300

ホイールトラクタ

627H 623H 621H

油圧ショベル

345C L 345D L 349D L 345D L VG 349D2 L 336D LN 349D2 345C MH 349D 345C 345D

テレハンドラ

TH220B

イジェクタトラック

730

アーティキュレートトラック

725 730

移動式油圧ユニット

345D 345C 345C L 349D L

モータグレーダ

16M

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み