HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor473-6786: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor473-6786: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO
473-6786: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO

Kit de Estrutura Central e Inferior

Marca: Cat

Imagens do Produto
473-6786: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO
473-6786: KIT DE BLOCO E JUNTAS DE RESERVATÓRIO DE ÓLEO

Kit de Estrutura Central e Inferior

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

217-3673: Selo de Isolação com Espessura de 17,2 mm
217-3673: Selo de Isolação com Espessura de 17,2 mmQuantidade: 1
157-0670: Tampa contra Poeira do Líquido Arrefecedor do Motor
157-0670: Tampa contra Poeira do Líquido Arrefecedor do MotorQuantidade: 1
131-3718: Anel Retentor em O com 91,67 mm de Diâmetro Interno
131-3718: Anel Retentor em O com 91,67 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 7
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro Externo
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
8C-3445: Tampa contra Poeira de Óleo do Motor
8C-3445: Tampa contra Poeira de Óleo do MotorQuantidade: 1
209-7309: Bujão Não Rosqueado com 22,5 mm de Diâmetro Externo
209-7309: Bujão Não Rosqueado com 22,5 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 3
5P-8211: Anel Retentor em O com 50,39 mm de Diâmetro Interno
5P-8211: Anel Retentor em O com 50,39 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
6V-3251: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 19,18 mm
6V-3251: Anel Retentor em O com Diâmetro Interno de 19,18 mmQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 3
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
217-3674: Fixador ACERT do Reservatório do Óleo
217-3674: Fixador ACERT do Reservatório do ÓleoQuantidade: 14
061-9458: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 28 mm de Diâmetro Interno
061-9458: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 28 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro Interno
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 3
238-5084: Anel Retentor em O com Diâmetro Externo de 29,74 mm
238-5084: Anel Retentor em O com Diâmetro Externo de 29,74 mmQuantidade: 3
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
3J-7354: Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro Interno
228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno
238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 18 de 18
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 473-6786

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 473-6786

CARREGADEIRA

980K HLG 980K

MISTURADOR DA RECUPERADORA

RM-300

UNIDADE MÓVEL DE POTÊNCIA HIDRÁULICA

345D 345C 345C L 349D L

MOTOR DE CAMINHÃO

C13

TRATOR DE RODAS

627H 623H 621H

MOTOR INDUSTRIAL

C11 C13

ESCAVADEIRA

345C L 345D L 349D L 345D L VG 349D2 L 336D LN 349D2 345C MH 349D 345C 345D

MOTONIVELADORA

16M

CAMINHÃO EJETOR

730

CAMINHÃO ARTICULADO

725 730

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH220B

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto