Caterpillar
推奨結果はありません

登録

Caterpillar
部品番号または部品名
戻るホームグランド エンゲージ ツールグランドエンゲージツールハードウェアと保持グランドエンゲージツールウォッシャ4D-3704: 17 mm内径チューブ
戻るホーム
グランド エンゲージ ツールグランドエンゲージツールハードウェアと保持グランドエンゲージツールウォッシャ
4D-3704: 17 mm内径チューブ
4D-3704: 17 mm内径チューブ
Product Images
4D-3704: 17 mm内径チューブ
4D-3704: 17 mm内径チューブ
4D-3704: 17 mm内径チューブ
4D-3704: 17 mm内径チューブ
4D-3704: 17 mm内径チューブ

フラット ワッシャ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
4D-3704の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4D-3704の説明

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません

特長:
• Catファスナは正確な仕様で製造され、耐久性、信頼性、生産性を重視して設計されています
• 強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
• Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
• 様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Catボルトとそれに対応するワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生成する性能ベースのシステムを形成しますCatファスナは、世界中のほとんどの機械やワークショップの用途において、組み立て、メンテナンス、修理をお手伝いします

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号4D-3704の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

マテリアル: 硬化鋼

ウォッシャ形式: フラット ワッシャ

ボルト サイズに適合(in): 5/8

ボルト サイズに適合(mm): M16

マテリアル明細: 硬化鋼

コーティング: リン酸亜鉛とオイルにより,組立ての時点までの腐食保護を実現しています(外部用途には塗装を推奨)。72時間赤錆発生なしの塩水噴霧耐性。コーティング カラー - ダーク グレーから黒。

内径(in): 0.669

内径(mm): 17

外径(in): 1.181

外径(mm): 30

厚さ(in): 0.197

厚さ(mm): 5

外径(mm): 30

内径(mm): 17

Outside Diameter (in): 1.181

Inside Diameter (in): 0.669

さらに表示
部品番号4D-3704と互換性のあるモデル

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT342

GENERATOR

SR4

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C9 C-10 C-15 3408B 3408 3406 3306 1673C 3208 3406C 3406B 3176B C13 C15 3306B

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G R1300

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 120M 140B 140H 140G 150 130G 140 14G 14E 12H 12G 120 160H 160G 12F 12E 140 GC

WINCH

528 57

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D3K2 XL D3B D4H D4D D4E D5B D3K XL D5H D6C D6D D7G2 D6E D7F D7G D5 D4K2 LGP D8K D8H D9G D6G2 XL D3K2 LGP D4E SR D4K2 XL D3K LGP

WHEEL SKIDDER

518 528

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D D379A D379B D399 3408B 3406B D348 D398A D398B D343 3208 3412 3408 3406

PIPELAYER

561D 561C 572F 583K 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

225B 330B L 229 225 330-A L 235 215 330-A 235B 375-A 245 245B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CP-323

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

WHEEL TRACTOR

613 627 621 637 631E 631C 641B 657 666B 633C 621E 627B

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

173B 163 143 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D348 D349

TRACK LOADER

973 983 943 941 953 951C 951B 941B 977K 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

834 824B 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 816 826B

WHEEL LOADER

980 950B 950E 988 992 920 930 936 966D 966C 966F 966E 966R 950 930R 930T 966F II 950B/950E 936E 980B 992B 980C 980H 970F

TELEHANDLER

RT80 RT100

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306 3208

CHALLENGER

65 65B

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3456 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D30C D35C D300B D250B D25C D350C

RIPPER

8D 977 951 955 10 6 5 4

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D343 D348 D398B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D398 D399 D353C D353E D353D 3160 C15 D330C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

WHEEL SCRAPER

627 651B 633 641B 613 666B 631D 621E 633B 633D 657B 623F 623B 623E 637D 613B 666 627B 637 641 657

TRUCK

785 69D 773D 775D 769 773 777 769B 769D

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G379

TRACTOR

772 776 776B 768C

BULLDOZER

824S 8S 834U 834S 824C 4S 4P 10C 5A 5S 6A 6S 10S 10U 8A 4A

TRACK-TYPE LOADER

977K

さらに表示
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください