Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホームグランド エンゲージ ツールグレーダーカッティングエッジとエンドビットグレーダーカッティングエッジ4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先
ホーム
グランド エンゲージ ツールグレーダーカッティングエッジとエンドビットグレーダーカッティングエッジ
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先

カッティング エッジ25.5 mm

ブランド: Cat

製品画像
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先
4T-2236: 2436 mm 長鋼刃先

カッティング エッジ25.5 mm
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
よく一緒に購入されている品目
4T-22364T-2236
1R-18081R-1808
1R-07551R-0755
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
4T-2236の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号4T-2236の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
厚さ(in): 1
機械: モータ グレーダ
幅(mm): 203.2
厚さ(mm): 25.4
セレーション: 鋸歯状ではない
マテリアル: 通し焼入れ(DH2)
Hole Spacing (in): 6
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76.2
Overall Length (mm): 2,436
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 95.906
Hole Quantity: 17
Edge Shape: Curved
Edge Type: Continuous
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152.4
さらに表示
部品番号4T-2236と互換性のあるモデル

RIPPER SCARIFIER

16G

モータグレーダ

14L 16M 16M3 14M 163H 14M-3 14M3 160M 3 AWD 16H NA 14H NA 160 16 14 160H NA 16GC 160H 163H NA 160M 2 160M 3 14H 14G 16H 160M 16G

さらに表示
関連部品
5F-8933
5F-8933: 3/4-10ネジ 95.25mmロングプラウボルト
価格を確認
1J-6762
1J-6762: 3/4-10ネジ 79.38 mmロングプラウボルト
価格を確認
5J-4773
5J-4773: ボルト
価格を確認
5P-8248
5P-8248: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
2J-3506
2J-3506: 0.750インチ六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください