Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン540-6827: ピン
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングリンケージピン
540-6827: ピン
540-6827: ピン

Cat® Linkage Pin 4.69" dia X 14.65" long

ブランド: Cat

製品画像
540-6827: ピン
540-6827: ピン
540-6827: ピン
540-6827: ピン
540-6827: ピン

Cat® Linkage Pin 4.69" dia X 14.65" long
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
540-6827の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号540-6827の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Pin Type: Straight Pin
Material: Steel,Low Alloy Steel,Boron Steel,Alloy Chromium
Plating: Hard Chrome Plated
Pin Diameter (mm): 119
Pin Diameter (in): 4.69
Length (mm): 372
Length (in): 14.65
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Diameter (mm): 109.85
Pin Length (mm): 372
Diameter (in): 4.325
さらに表示
部品番号540-6827と互換性のあるモデル

ダンプトラック

797F 797B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください