Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ
ホーム電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ
574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ

Cat® HD10シリーズコネクタ付きのノックセンサはノックを検知し、エンジンコントロールユニット(ECU)を介してエンジンを最適化し、耐久性のある接続を確保します

ブランド: Cat

製品画像
574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ
574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ
574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ
574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ
574-8680: HD10シリーズコネクタ付きノックセンサ

Cat® HD10シリーズコネクタ付きのノックセンサはノックを検知し、エンジンコントロールユニット(ECU)を介してエンジンを最適化し、耐久性のある接続を確保します

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号574-8680の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Material: Steel
Current (Amps): 30.0
Voltage (volts): 8±0.25 VDC
Overall Length (mm): 593.7
Hex Size (mm): 31.75
External Thread Size (mm): M10 X 1.5
Overall Length (in): 23.374
Hex Size (in): 1.25
さらに表示
部品番号574-8680と互換性のあるモデル

ガスエンジン

G3512H G3520

産業用エンジン

G3520H

発電機セットエンジン

G3520

発電装置

G3512H G3520H C175-20 G3520 G3516H

エンジン

G3520H G3516H G3520

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み