ביתחשמל ואלקטרוניקהחישנים ומתגיםחישנים ומתגים אחרים574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10
ביתחשמל ואלקטרוניקהחישנים ומתגיםחישנים ומתגים אחרים574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10
574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10

חיישן דפיקות Cat® עם מחבר מסדרת HD10 מזהה דפיקות, מייעל את המנוע באמצעות יחידת בקרת מנוע (ECU), מבטיח חיבור עמיד

מותג: Cat

תמונות מוצר
574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10
574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10
574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10
574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10
574-8680: חיישן נקישה עם מחבר מסדרת HD10

חיישן דפיקות Cat® עם מחבר מסדרת HD10 מזהה דפיקות, מייעל את המנוע באמצעות יחידת בקרת מנוע (ECU), מבטיח חיבור עמיד

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 574-8680

יחידות מידה

ארה"במטרי
Material: Steel
Current (Amps): 30.0
Voltage (volts): 8±0.25 VDC
Overall Length (mm): 593.7
Hex Size (mm): 31.75
External Thread Size (mm): M10 X 1.5
Overall Length (in): 23.374
Hex Size (in): 1.25
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 574-8680

מנוע גז

G3512H G3520

מנוע הגרת דור

G3520

מנוע תעשייתי

G3520H

סט גנרטורים

G3512H G3520H C175-20 G3520 G3516H

מנוע

G3520H G3516H G3520

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה