サインイン
CAT®フラッド ランプ グループ
ブランド: Cat
CAT®フラッド ランプ グループ
ブランド: Cat
説明:
CATフラッド ランプは幅広の高輝度ランプで,暗い場所でもよく見えるようにします。CAT作業灯は夜でも昼の明るさを実現し,機械とオペレータのいずれの生産性も向上させるのに役立ちます。
特長:
• コンパクト スクエアLED作業灯
• フラッドビーム
• 硬化ガラスレンズ
• PBTプラスチックハウジング
• より放熱性に優れたアルミニウム製ヒートシンク
• 調整可能な鋼製マウンチングブラケット
• マウンチング: M8ボルト
ルーメン: 1500
• ライトの色: 白色(6000 K)
• 標準電圧: 12 ~ 24 VDC
• ワット数: 21 W
• RoHS準拠
• 環境に対する密閉性
• 低消費電力
• 耐久性があり費用効果の高い明るい照明
• 優れた耐振動性と耐衝撃性
• プレミアムCATライトは,大型および小型機械の過酷な振動レベルに対応できるように設計されています。
用途:
信頼できるライトが必須の条件で,CAT製品ラインナップ全体にわたって幅広く使用できます。非常に過酷な条件での用途向けに設計されています。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み