Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

Cat® ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড
589-0465: ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

Cat® ল্যাম্প গ্রুপ-ফ্লাড

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact square LED work light
• Flood beam
• Hardened glass lens
• PBT plastic housing
• Aluminum heat sink for better heat dissipation
• Adjustable steel mounting bracket
• Mounting: M8 bolt
• Lumens: 1500
• Light Color: White (6000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Wattage: 21 W
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact square LED work light
• Flood beam
• Hardened glass lens
• PBT plastic housing
• Aluminum heat sink for better heat dissipation
• Adjustable steel mounting bracket
• Mounting: M8 bolt
• Lumens: 1500
• Light Color: White (6000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Wattage: 21 W
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel,Thermoplastic Plastic,Polycarbonate Plastic
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel,Thermoplastic Plastic,Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D6R XLD6D5D8D7D6RD6R LGPD6GCD8GCD6XED8 GC
Motor Grader
140M 3 AWD14L15012M12M 3 AWD14M-314M3160M 3 AWD140M 314016012M 31201416GC140M120M160M 3120M 2160M
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D6R XLD6D5D8D7D6RD6R LGPD6GCD8GCD6XED8 GC
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
589-0465 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
589-0465 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
589-0465 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact square LED work light
• Flood beam
• Hardened glass lens
• PBT plastic housing
• Aluminum heat sink for better heat dissipation
• Adjustable steel mounting bracket
• Mounting: M8 bolt
• Lumens: 1500
• Light Color: White (6000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• Wattage: 21 W
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 589-0465 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel,Thermoplastic Plastic,Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 589-0465 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R XL D6 D5 D8 D7 D6R D6R LGP D6GC D8GC D6XE D8 GC

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 14L 150 12M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140 160 12M 3 120 14 16GC 140M 120M 160M 3 120M 2 160M

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন