Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム592-9690: Hydraulic Line Flange
ホーム592-9690: Hydraulic Line Flange
592-9690: Hydraulic Line Flange

Cat® Steel Hydraulic Line Flange

ブランド: Cat

製品画像
592-9690: Hydraulic Line Flange
592-9690: Hydraulic Line Flange
592-9690: Hydraulic Line Flange
592-9690: Hydraulic Line Flange
592-9690: Hydraulic Line Flange

Cat® Steel Hydraulic Line Flange

ブランド: Cat

保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号592-9690の説明

Description:
A Hydraulic Line Flange is a type of flange that is used to connect lines, tubes or hoses together. The Flange provides support in holding the components in the hose assembly and other attachments in the Hydraulic Lines and provides a secure and leak-free connection between the components, allowing the hydraulic fluid to flow between them.

Attributes:
• Manufactured from steel offers high strength and durability.
• Designed specifically to match the diameter and size of the hydraulic hoses.

Applications:
A Hydraulic Line Flange acts as a connector for the components in the Hydraulic Lines, mostly used in Cat 320D2, 320D3, 323D3 Excavator.

さらに表示
部品番号592-9690の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Length (in): 5.57
Length (mm): 141.5
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 1.44
Weight (lb): 3.17
Width (in): 1.88
Width (mm): 48.0
さらに表示
部品番号592-9690と互換性のあるモデル

油圧ショベル

323D3 320D3

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み