Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్
హోమ్592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్
592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్

Cat® స్టీల్ హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్
592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్
592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్
592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్
592-9690: హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్

Cat® స్టీల్ హైడ్రాలిక్ లైన్ ఫ్లాంజ్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
592-9690 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 592-9690 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:
A Hydraulic Line Flange is a type of flange that is used to connect lines, tubes or hoses together. The Flange provides support in holding the components in the hose assembly and other attachments in the Hydraulic Lines and provides a secure and leak-free connection between the components, allowing the hydraulic fluid to flow between them.

Attributes:
• Manufactured from steel offers high strength and durability.
• Designed specifically to match the diameter and size of the hydraulic hoses.

Applications:
A Hydraulic Line Flange acts as a connector for the components in the Hydraulic Lines, mostly used in Cat 320D2, 320D3, 323D3 Excavator.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 592-9690 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Length (in): 5.57
Length (mm): 141.5
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 1.44
Weight (lb): 3.17
Width (in): 1.88
Width (mm): 48.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 592-9690కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

323D3 320D3

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది