Caterpillar

機種を追加

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません

営業所選択

登録
Caterpillar

営業所選択

価格と在庫情報について

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

営業所選択

機種を追加

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト
ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト
5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト
5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト
5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト
5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト
5F-6044: 3/8 ''-16 x 9 ''六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号5F-6044の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 9
Bolt Length (mm): 228.6
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
グリップ長さ(in): 7.75
グリップ長さ(mm): 196.85
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,炭素鋼
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号5F-6044と互換性のあるモデル

ガスエンジン

G398 G399 G379A G379

ロードホールダンプ

R1700 II

トラック

785 789 793 797 775E 775D 793B 789C 789D 777C 777B 789B 777D 769 773E 773D 777 769B 785C 785D 797B 773B 785B

ホイールスクレーパ

623F 623E 627F 627E 621E 657G 621F 657E

油圧ショベル

229 225B 235B 235C 245 245B

ダンプトラック

789D 773 785D

ホイールスキッダ

518 508

採石用トラック

777E 775D 775B 773E

ホイールローダ

992 920 G910 992B 992C 930

ランドフィルコンパクタ

826B

コンパクトホイールローダ

910

移動式油圧ユニット

TH43-C18

ホイールドーザ

834 824B

ホイールトラクタ

633E II 623G 623E 623F 651E 633C 657E 621E 621F 657G 621G 621S 627G 627E 627F 637 631E 631C 631G 637G 637E

リッパ

7 6 10

ブルドーザ

D6H XR D7H D8L D6H II D9G D10 D9R D8R II D9L D9N D9H D6H 10C 7SU 6A 6S 7A 10S 7S 7U 6SU 10U

モータグレーダ

12G 120G 160G 16H NA 14H NA 140G 16H 16G 130G 14H 14G

産業用エンジン

3406E D398B D398 3456 D399 D379 D379B

トラックエンジン

1673

発電機セットエンジン

D379B D398B D399

ウィンチ

57 56 56H

フロントショベル

235C

リッパースカリファイヤ

12G 130G 140G 16G

トラクタ

776 776D 776C 776B 772B 784C 784B 768B

ソイルコンパクタ

825B

船舶用エンジン

D379A D379B D399 D398A D398B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み