サインイン
Cat® 17 Teeth Steel Rotor Pinion used in Air Starting Motor
ブランド: Cat
Cat® 17 Teeth Steel Rotor Pinion used in Air Starting Motor
ブランド: Cat
A Rotor Pinion is a small gear that engages with a larger gear, transferring rotational motion and force in an Air Starting Motor. Its main function is to transfer the power generated by the motor to the drive gear that pressurizes the air which in turn drives the pinion, and the rotating motion is transferred to the engine's crankshaft.
Attributes:
• Withstands the vibrations and loads that are exerted during operation
• Provided with high strength and wear resistance
Applications:
A Rotor Pinion is used in the Air air-starting motor to transfer the torque or rotational motion from the rotor to the drive gear for starting the engine.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み