Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト

トラック ボルト

ブランド: Cat

製品画像
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト
5P-4624: 5/8 ''-11 x 11 1/2 ''六角ボルト

トラック ボルト
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
よく一緒に購入されている品目
5P-46245P-4624
6V-50486V-5048
214-7568214-7568
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
5P-4624の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号5P-4624の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 11.5
Bolt Length (mm): 292.1
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: 亜鉛めっき
グリップ長さ(in): 9.75
グリップ長さ(mm): 247.65
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,炭素鋼
ボルト サイズ(in): 5/8
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号5P-4624と互換性のあるモデル

発電機

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

履帯式ローダ

953

船舶関連製品

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516E 3512C 3516 3512E 3512 3508 3618 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

石油製品

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C 3508

ブルドーザ

D4H 953 943

コントロール、ガイダンス、モニタリング、テクノロジ製品

MINESTARGU

エンジン - 発電機セット

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C 3516B G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

ダンプトラック

3508B

エンジン - 産業用

SPS343 3516 3512 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508 3512B 3561B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください