HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt

Beltebolt

Merke: Cat

Produktbilder
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt
5P-4624: 5/8''-11 x 11 1/2'' sekskanthodebolt

Beltebolt

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Ofte kjøpt sammen
5P-46245P-4624
6V-50486V-5048
214-7568214-7568
Se alle deler
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 5P-4624
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 5P-4624

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 11,5
Bolt Length (mm): 292,1
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkbelagt
Lengde på grep (tommer): 9,75
Lengde på grep (mm): 247,65
Materiale: Stål,Sinklegering,Karbonstål
Boltstørrelse (tommer): 5/8
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 5P-4624

MOTOR – GENERATORSETT

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 G3516J 3516C 3516E 3516PETROLEUM G3520J 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C 3516B G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

MOTOR – INDUSTRI

SPS343 3516 3512 3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508 3512B 3561B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3520J G3516B G3512 G3516 G3508

BELTELASTER

953

KONTROLL-, STYRE-, OVERVÅKNINGS- OG TEKNOLOGIPRODUKTER

MINESTARGU

BULLDOSER

D4H 953 943

ANLEGGSDUMPER

3508B

PETROLEUMSPRODUKTER

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C 3508

BÅTPRODUKTER

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516E 3512C 3516 3512E 3512 3508 3618 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert