Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト

適切な位置合わせのための Cat® M12フランジ ヘッド六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト
614-6461: M12フランジ流速水頭六角ボルト

適切な位置合わせのための Cat® M12フランジ ヘッド六角ボルト

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
614-6461の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号614-6461の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 1.102
ボルト長さ(mm): 28
ボルト形式: 六角フランジヘッド
グリップ長さ(in): 0.207
グリップ長さ(mm): 5.25
ネジ部:
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): M12 - 1.75
マテリアル: 炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号614-6461と互換性のあるモデル

現在、この部品の互換性に関する情報はありません。

キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください