Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12

Болт с шестигранной головкой фланца Cat® M12 для правильного выравнивания

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12
614-6461: Шестигранный болт с фланцевой головкой M12

Болт с шестигранной головкой фланца Cat® M12 для правильного выравнивания

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 614-6461
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 614-6461

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина болта (дюймы): 1,102
Длина болта (мм): 28
Тип болта: С шестигранной фланцевой головкой
Толщина рукоятки (дюймы): 0,207
Толщина рукоятки (мм): 5,25
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь
Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): M12-1,75
Резьба: Грубое фрезерование
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Coating: Zinc
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 614-6461

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом