サインイン
Cat® Dual Fork Positioning Carriage allows for accurate movement and adjustment of forklift forks for the efficiency of lifting and positioning loads
ブランド: Cat
Cat® Dual Fork Positioning Carriage allows for accurate movement and adjustment of forklift forks for the efficiency of lifting and positioning loads
ブランド: Cat
The Dual Fork Positioning Carriage is used to provide the flexibility of adjusting the fork positions. This adjustment allows the forklift to handle different types of loads with varying widths, optimizing the load handling efficiency. The carriage operates using hydraulic mechanisms to move the forks closer together or farther apart, depending on the requirements. This feature allows for better adaptability, ensuring the forklift transfers both large and small loads with ease while ensuring stability during operation.
Attributes:
• Provides accurate control for tilting loads to the desired angle with dual fork.
• Facilitates smooth and controlled tilting movements to protect loads.
• Supports a maximum load capacity of 12,000 pounds.
Applications:
The Dual Fork Positioning Carriage is positioned on the forklift mast, attached to the lifting arms to adjust the position of the forklift forks to match the distance of different loads.
現在、この部品の互換性に関する情報はありません。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み