Đăng nhập
Cat® Dual Fork Positioning Carriage allows for accurate movement and adjustment of forklift forks for the efficiency of lifting and positioning loads
Nhãn hiệu: Cat
Cat® Dual Fork Positioning Carriage allows for accurate movement and adjustment of forklift forks for the efficiency of lifting and positioning loads
Nhãn hiệu: Cat
The Dual Fork Positioning Carriage is used to provide the flexibility of adjusting the fork positions. This adjustment allows the forklift to handle different types of loads with varying widths, optimizing the load handling efficiency. The carriage operates using hydraulic mechanisms to move the forks closer together or farther apart, depending on the requirements. This feature allows for better adaptability, ensuring the forklift transfers both large and small loads with ease while ensuring stability during operation.
Attributes:
• Provides accurate control for tilting loads to the desired angle with dual fork.
• Facilitates smooth and controlled tilting movements to protect loads.
• Supports a maximum load capacity of 12,000 pounds.
Applications:
The Dual Fork Positioning Carriage is positioned on the forklift mast, attached to the lifting arms to adjust the position of the forklift forks to match the distance of different loads.
Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.
Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.
Tái sản xuất
Không được trả lại
Bộ công cụ
Thay thế
Tái sản xuất
Không được trả lại
Bộ công cụ
Thay thế