Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ6D-2928: 1/4 ''-20 x 1 1/8 ''六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
6D-2928: 1/4 ''-20 x 1 1/8 ''六角ボルト
6D-2928: 1/4 ''-20 x 1 1/8 ''六角ボルト

インチ

ブランド: Cat

製品画像
6D-2928: 1/4 ''-20 x 1 1/8 ''六角ボルト

インチ
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
よく一緒に購入されている品目
6D-29286D-2928
3J-19073J-1907
3J-73543J-7354
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
6D-2928の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6D-2928の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 1.125
Bolt Length (mm): 28.57
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: 亜鉛めっき
グリップ長さ(in): 0.375
マテリアル: 鋼,亜鉛合金,炭素鋼
Grip Length (mm): 9.53
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号6D-2928と互換性のあるモデル

ワークツール

PR-1000 PR-450C PR-1000C PM-465 PM-565 PM-565B

エンジン - 発電機セット

XQ2280 PP3516 PM3516 PM3512 PM3412 PMG3516 PM3508 3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3516B 3304B 3512B 3306B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3408 3512 3508B 3516

油圧ショベル

225B 229 225 231D 235C 235D 245D 245B 235C

アスファルトフィニッシャ

AS2302C AS2252C AS2302 AP-655D BG555E AP-1000E AP-555E AP-650B AP-800D AP-1055E BG-225C AP-600D BG-230D BG1000E

ダンプトラック

613C II 784C 785C 773B 789C

パイプレイヤ

589

ホイールスキッダ

518

ロードリクレーマ

SM-350 RM-350

ROTARY CUTTER

RC7

エンジン - 産業用

3512B 3406B C18 3406E 3406B 3406C 3408E 3408B 3306B 3456 3304 3306 3176C 3412 D333C 3304B 3196 3412E 3412C C-12 C-15 C-10 C-16 C15 D330C G3512H G3512E G3612 G3616 G3608 G3412 G3516E G3516C G3512 G3516 G3508 HT400 SPF343C SBF214 SPF343 SCT673 SUF557

アーティキュレートダンプトラック

D35HP D30D D250E II D300E D300D D400E D250E D400D D25D D350E D350D D400 D40D D300E II

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT18B IT28 IT18 IT28B

拡張マイニング製品

R1600G R1600 R1700G R3000H R2900G

OEMソリューション

3412C

土木工事用コンパクタ

825C 836 826C

履帯式スキッダ

D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II 54H 57H 56H 59N 59L 58L 56 55 59 58

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

ホイールドーザ

834B 814B 824C G926 916 G916 926 936 G936 980F II 936E 936F 992D 980C 980F 926E

船舶関連製品

3516B 3512B C32 3508B C18 C12 3508B 3408C 3406B 3406C 3516B 3516C 3512C 3306B 3512B C32 C9.3 3412C 3304 3412E 3306 3304B C9 G3516 G3512 3516C GEN G3516B G3516H C175-16GENSET 3508B C9 3508 C27 3412C C4.4 C32 D1500 3304B 3516B GEN G3412 C175-20 C175-16 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B 3512 G3520H 3512C 3512B 3408C C9.3 3406C 3516C G3512H 3516B 3516E

チャレンジャ

70C 65C 65D 75D 75C 85C 85D

ホイールトラクタスクレーパ

633E II 651E 621 631E 641 651 657 666 623G 657E 621G 627G 637E 611 613C II 613C 637E 627F 627E 615C

石油製品

C15 C18 C27 C32 TH48-E80 C18

ブルドーザ

48 10SU 7SU 6SU 7S LGP 824S 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 10C 5A 5P 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A 9SU D6H XL D6H XR D6H II D10 D9 GC D4H III D5H XL D4H D5H D6C D6H D7H D5 D8L D9R D9L D9N D4H XL D10N D10R 953B D5 10 7 6 5 4 9 8

林業製品

227

舗装用コンパクタ

PS-360B PF-290B PS-200B PS-150B CS-431C CS-433C CP-563C CS-583C CS-563C

モータグレーダ

120G 16 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F 12E 16H NA

エンジン - トラック

C-10 C-12 C15 3306B

発電機

SR4

履帯式ローダ

963 973 943 941 953 951C 963B 951B 953B 941B 955K 955L

エンジン - 機械

3304 C4.4 3408

さらに表示
関連部品
3E-9865
3E-9865: 1/4 ''-20六角ロックナット
価格を確認
5P-4115
5P-4115: 7.2 mm内径チューブ
価格を確認
8T-4205
8T-4205: 厚さ2mmハードワッシャー
価格を確認
2D-6235
2D-6235: 1/2インチ拡張ドライブジョイント
価格を確認
6V-8185
6V-8185: 0.250"インチ六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください