Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング6J-2242: ベアリング
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリングスリーブ ベアリング
6J-2242: ベアリング
6J-2242: ベアリング

ストレート スリーブ ベアリング

ブランド: Cat

製品画像
6J-2242: ベアリング
6J-2242: ベアリング

ストレート スリーブ ベアリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
6J-22426J-2242
7J-96997J-9699
5P-00655P-0065
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
6J-2242の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6J-2242の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2.51
Outside Diameter (mm): 76
Outside Diameter (in): 3
Overall Length (mm): 32
Overall Length (in): 1.25
マテリアル:
Type: STRAIGHT SLEEVE
外部溝: なし
概算内径(mm): 64
内部溝: なし
おおよその外径(mm): 76
クロス ホール: なし
概算全長(mm): 32
さらに表示
部品番号6J-2242と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

930 930R 930T 924K 930K 924

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください