AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses6J-2242: Roulement
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses
6J-2242: Roulement
6J-2242: Roulement

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
6J-2242: Roulement
6J-2242: Roulement

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6J-2242
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6J-2242

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inside Diameter (mm): 64
Inside Diameter (in): 2,51
Outside Diameter (mm): 76
Outside Diameter (in): 3
Overall Length (mm): 32
Overall Length (in): 1,25
Matière: Acier
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longueur hors tout approximative (mm): 32
Perçages croisés: Non
Gorge externe: Non
Diamètre extérieur approximatif (mm): 76
Gorge interne: Non
Diamètre intérieur approximatif (mm): 64
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6J-2242

TRACTEUR SUR PNEUS

930 930R 930T 924K 930K 924

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert