Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール6N-4955: コア ガスケット
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
6N-4955: コア ガスケット
6N-4955: コア ガスケット

Cat® Radiator Header Gasket ensures a leak-proof seal under high heat and pressure in cooling systems for reliable performance in demanding conditions.

ブランド: Cat

製品画像
6N-4955: コア ガスケット
6N-4955: コア ガスケット
6N-4955: コア ガスケット
6N-4955: コア ガスケット
6N-4955: コア ガスケット

Cat® Radiator Header Gasket ensures a leak-proof seal under high heat and pressure in cooling systems for reliable performance in demanding conditions.

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
説明仕様互換性のあるモデル
6N-4955の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6N-4955の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Hole Size (in): 0.44 (36X)
Hole Size (mm): 11.1 (36X)
Length (in): 33.07
Length (mm): 840.0
Material: Medium compressibility, sheet gasket material,Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket,Fiber Gasket Gasket
Style: Flat
Thickness (in): 0.06
Thickness (mm): 1.6
Type: Square-Rectangular
Width (in): 6.57
Width (mm): 166.9
さらに表示
部品番号6N-4955と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6G SR D6D SR D6E SR D6G2 XL D6C D6D D6G2 LGP D6E D6F SR D6G 951 955 4 143 153 141 163 140 6S 6A

エンジン - 発電機セット

3306 3304 3304B 3306B

履帯式スキッダ

55

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください