Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット
6N-9133: 0.21mm 厚さのシリンダブロックガスケット

ガスケット
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
6N-9133の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号6N-9133の仕様
全幅(mm): 317
全長(mm): 806
Material: Alloy Mixed: Metal
さらに表示
部品番号6N-9133と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

834B 988B 924G 988F 988F II

船舶関連製品

3408B 3408C 3412 3408 3408C CG137-08

ホイールトラクタスクレーパ

639D 633E II 631D 631E 631G 637G 637D 637E 633D 657E

ブルドーザ

D8L D9R D9N D9 GC 9 8 8S 8U 9U 9SU 834U 834S 8A

ワークツール

PR-450C PR-450 PM-565 PM-565B

エンジン - 発電機セット

G3408 3408B 3408C 3408 POWER SYS

ダンプトラック

69D 769D 769C 771D 771C 768C

坑内アーティキュレートトラック

AE40 AE40 II AD45 AD40

パイプレイヤ

589

エンジン - 産業用

CG137-08 3408E 3408B 3408C CG137-08 G3408C G3408B G3408

エンジン - トラック

3408B 3408

発電機

SR4 WEG

土木工事用コンパクタ

836

履帯式スキッダ

59N 59L 58L 58

エンジン - 機械

3408

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください