Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΆλλα παρεμβύσματα6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΆλλα παρεμβύσματα
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm

Φλάντζα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm
6N-9133: Φλάντζα σώματος κυλίνδρων πάχους 0,21 mm

Φλάντζα

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6N-9133
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6N-9133
Συνολικό πλάτος (mm): 317
Συνολικό μήκος (mm): 806
Material: Alloy Mixed: Metal
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6N-9133

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

CG137-08 3408E 3408B 3408C CG137-08 G3408C G3408B G3408

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

3408B 3408C 3412 3408 3408C CG137-08

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑ

3408

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

836

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ-ΑΠΟΞΕΣΤΗΡΑΣ

639D 633E II 631D 631E 631G 637G 637D 637E 633D 657E

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

589

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΣ

59N 59L 58L 58

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

834B 988B 924G 988F 988F II

ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

69D 769D 769C 771D 771C 768C

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΣΕΤ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

G3408 3408B 3408C 3408 POWER SYS

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

D8L D9R D9N D9 GC 9 8 8S 8U 9U 9SU 834U 834S 8A

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΦΟΡΤΗΓΟ

3408B 3408

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

SR4 WEG

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PR-450C PR-450 PM-565 PM-565B

ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

AE40 AE40 II AD45 AD40

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό