ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト

トラック ボルト

ブランド: Cat

製品画像
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト

トラック ボルト

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
代替部品を比較
6V-3669
この部品:
6V-3669: M20-2.5 x 80mm六角ボルト
Bolt Length (in)

3.15

Grip Length (in)

1.339

ボルト サイズ(in)

0.7874

説明

トラック ボルト

627-7266
この部品:
627-7266: ファスナービンキット;M20メートル法-粗い

説明

CAT® 金具キット,ボルト,ナット,ハード ワッシャ付き

関連部品
6V-7742
6V-7742: M20六角ナット
価格を確認
198-4769
198-4769: 10 mm厚ハードワッシャー
価格を確認
6V-7688
6V-7688: M20x2.5mm 六角ロックナット
価格を確認
8T-3282
8T-3282: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください