Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

搜索零件号或名称
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
首页
紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓

履带螺栓

品牌: Cat

产品图像
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓

履带螺栓

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
比较备用件
6V-3669
此零件:
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm 六角头螺栓
Bolt Length (in)

3.15

Grip Length (in)

1.339

螺栓尺寸(in)

0.7874

描述

履带螺栓

627-7266
此零件:
627-7266: 紧固件盒装套件;M20 公制粗牙

描述

带螺栓、螺母和硬垫圈的 Cat® 套件紧固件

相关零件
6V-7742
6V-7742: M20 六角螺母
查看价格
198-4769
198-4769: 10 mm 厚硬垫圈
查看价格
6V-7688
6V-7688: M20 x 2.5mm 六角锁紧螺母
查看价格
8T-3282
8T-3282: 3.5mm 厚硬垫圈