Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト

Cat®メトリック六角ボルト、M6 x 1、長さ20 mm

ブランド: Cat

製品画像
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト

Cat®メトリック六角ボルト、M6 x 1、長さ20 mm

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
代替部品を比較
6V-8214
この部品:
6V-8214: M6-1 x 20mm六角ボルト
Bolt Length (in)

0.787

Grip Length (in)

0.118

Thread Size (in)

0

説明

Cat®メトリック六角ボルト、M6 x 1、長さ20 mm

627-7256
この部品:
627-7256: ファスナ ビン キット; M6メートル単位-並目

説明

メトリックラフファスナビンキット、M6、6種類のアソート長さ、8部品番号、180個、リン酸塩およびオイルコーティング

関連部品
178-2211
178-2211: ファスナ キット; メートル並目ネジ
価格を確認
6V-7743
6V-7743: M6 x 1 mm コーンロックナット
価格を確認
9X-8267
9X-8267: 厚さ2mmハードワッシャー
価格を確認
198-4764
198-4764: ハード ワッシャ
価格を確認
6V-8225
6V-8225: M6六角ナット
価格を確認
208-8469
208-8469: M6 x 1mm六角ロックナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください