Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ7H-5569: 5/8"インチ-18 x 7 1/2"インチ六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
7H-5569: 5/8"インチ-18 x 7 1/2"インチ六角ボルト
7H-5569: 5/8"インチ-18 x 7 1/2"インチ六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
7H-5569: 5/8"インチ-18 x 7 1/2"インチ六角ボルト

Cat®六角ボルト
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
7H-5569の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7H-5569の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 7.5
Bolt Length (mm): 190.5
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
グリップ長さ(in): 5.75
Grip Length (mm): 146.05
マテリアル: 鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号7H-5569と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

854K 993K 992K

発電機

SR4

船舶関連製品

3408C 3412C CG137-08 CG137-12 3406C C18 C32 3408C 3412C 3412E C18 C15 3406B 3406C 3406E C32

ワークツール

PR-750B

エンジン - 発電機セット

XQG400 G3406 G3408 G3412C G3412 3406C 3406B 3412 3406 3408B 3408C 3408 POWER SYS 3412C

ダンプトラック

777F

エンジン - 機械

3408

エンジン - 産業用

3406B CG137-08 3412 C18 C15 3406 3408B G3412 CG137-08 G3408C G3408B G3408 G3406 CG137-12

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください