Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar7H-5569: 5/8 inç-18 x 7 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
Ana sayfa
Donanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar
7H-5569: 5/8 inç-18 x 7 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata
7H-5569: 5/8 inç-18 x 7 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Ürün Resimleri
7H-5569: 5/8 inç-18 x 7 1/2 inç Altıgen Başlı Cıvata

Cat® Altıgen Kafalı Cıvata

Marka: Cat

Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Uyum Sağlar mı?Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Ekipman ekle
Uygun mu yoksa onarım mı istiyorsunuz? Bu parçanın uygun veya onarım seçeneklerinin olup olmadığını görmek için ekipmanınızı ekleyin.
Fiyatı kontrol et
Fiyatı kontrol et
Müşteri fiyatlarınızı görüntülemek için oturum açın
Garanti Bilgileri
İade Politikası
Sıklıkla Birlikte Alınanlar
7H-55697H-5569
1R-18081R-1808
136-7227136-7227
Tüm Parçaları Görüntüle
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
7H-5569 için parça şeması
Ayrıntılı Parça Şemalarını Görüntüle
Ekipmanınızı Ekleyin
7H-5569 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Cıvata Uzunluğu (inç): 7,5
Bolt Length (mm): 190,5
Cıvata Tipi: Altıgen Başlı Cıvata
Tutamak Uzunluğu (inç): 5,75
Grip Length (mm): 146,05
Malzeme: Çelik,Alaşımlı Çinko,Karbon Çelik
Thread Size (in): 0,025
Thread Size (mm): 0,625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
7H-5569 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3406B CG137-08 3412 C18 C15 3406 3408B G3412 CG137-08 G3408C G3408B G3408 G3406 CG137-12

TEKERLEKLİ DOZER

854K 993K 992K

ARAZİ KAMYONU

777F

MOTOR - JENERATÖR SETİ

XQG400 G3406 G3408 G3412C G3412 3406C 3406B 3412 3406 3408B 3408C 3408 POWER SYS 3412C

ATAŞMAN

PR-750B

MOTOR - MAKİNE

3408

DENİZCİLİK ÜRÜNLERİ

3408C 3412C CG137-08 CG137-12 3406C C18 C32 3408C 3412C 3412E C18 C15 3406B 3406C 3406E C32

JENERATÖR

SR4

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Bir uzmanla sohbet edin