Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ7V-0448: ワッシャ
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアワッシャおよびスペーサ
7V-0448: ワッシャ
7V-0448: ワッシャ

フラット ワッシャ

ブランド: Cat

製品画像
7V-0448: ワッシャ
7V-0448: ワッシャ
7V-0448: ワッシャ
7V-0448: ワッシャ
7V-0448: ワッシャ

フラット ワッシャ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
7V-0448の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号7V-0448の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Outer Diameter (mm): 22
Outer Diameter (in): 0.866
厚さ(mm): 0.79
Thickness (in): 0.031
Fits Bolt Sizes (mm): M12
Fits Bolt Sizes (in): 1/2
コーティング: 電気めっき亜鉛(24時間塩水噴霧)
マテリアル: 炭素鋼,軟鋼,亜鉛合金
Washer Type: Flat
外径(mm): 22
内径(mm): 13.8
Outside Diameter (in): 0.866
Inside Diameter (in): 0.543
さらに表示
部品番号7V-0448と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814B 824C 950B/950E 966D 988B 966F 966E 950B 950E 994D 950F 980C 992C 980F 994 980F II

拡張マイニング製品

R2900 R1700 II

土木工事用コンパクタ

815B 825C 816B 826C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください