Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки7V-0448: Шайба
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиШайбы и проставки
7V-0448: Шайба
7V-0448: Шайба

Плоская шайба

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7V-0448: Шайба
7V-0448: Шайба
7V-0448: Шайба
7V-0448: Шайба
7V-0448: Шайба

Плоская шайба
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
Схема детали для 7V-0448
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 7V-0448

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Outer Diameter (mm): 22
Outer Diameter (in): 0,866
Толщина (мм): 0,79
Thickness (in): 0,031
Fits Bolt Sizes (mm): M12
Fits Bolt Sizes (in): 1/2
Покрытие: Гальванический цинк (солевой туман 24 ч)
Материал: Углеродистая сталь,Мягкая сталь,Цинковый сплав
Washer Type: Flat
Наружный диаметр (мм): 22
Внутренний диаметр (мм): 13,8
Outside Diameter (in): 0,866
Inside Diameter (in): 0,543
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7V-0448

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

814B 824C 950B/950E 966D 988B 966F 966E 950B 950E 994D 950F 980C 992C 980F 994 980F II

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

R2900 R1700 II

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА ДЛЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

815B 825C 816B 826C

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом