Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト
8C-4984: M8-1.25 X 150 mm六角ヘッドボルト

Cat®六角ボルト
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
よく一緒に購入されている品目
8C-49848C-4984
214-7568214-7568
187-1315187-1315
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
8C-4984の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8C-4984の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M8x1.25
Bolt Length (in): 5.906
ボルト長さ(mm): 150
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
Grip Length (in): 4.803
グリップ長さ(mm): 122
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,低合金鋼,炭素鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号8C-4984と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

814F II 928G 960F 950F 962G 928F 938F 950F II

船舶関連製品

3126B C9 C7 C9 GEN SET C9 XQP300 D250GC D300GC

チャレンジャ

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC755 MTC765

ホイールトラクタスクレーパ

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 651 623H 621K OEM 621H 627G 627H 637G 637K 637K 637E 637G 637D 627G

石油製品

TH31-C9P C9 C7

ブルドーザ

D6R III D7R LGP D6R XL D6R II D6R D6T D7R D6R STD D6R LGP D7R XR 953B

エンジン - 発電機セット

C9 INDUSTRIAL POWER SYS

油圧ショベル

336D2 LXE 336D 336D2 L 340D2 L 336D LN 330D FM 330C L 336D L 336D2 330C FM 330D L 330D MH 330D LN 336D2 GC 340D L 336D2 XE 330C LN 330C 330D 336D2 L XE 330C MH 330D L 340D2 L 336D L 336D 330D 330C

動力パッケージ

C7

アスファルトフィニッシャ

AP-655D BG555E AP-555E AP-600D AP-500E BG500E

ダンプトラック

793F 789 785 793 789G 785 793F 793F XQ 785G 793F CMD 793F OEM

林業製品

586C TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711 TK381 TK371 543 TK370 TK380

ROTARY CUTTER

RC20

エンジン - 産業用

C9 C-9

モータグレーダ

120H 14 120K 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140M 140K 140H 14L 140H NA 150 140K 2 143H 12H 12K 160K 160H 160M 140M 2 160H NA 135H NA 12H ES 163H NA 160M 2 120H NA 140H ES 120K 2

インテグレーテッドツールキャリヤ

IT38F IT28G IT28F

エンジン - トラック

C9 C-9

発電機

LC51XX SR4B

履帯式ローダ

963 973C 973D 953B 953C

拡張マイニング製品

MD5075 MD5075C

土木工事用コンパクタ

815F II 816F II

ホイール油圧ショベル

M330D

エンジン - 機械

C9 C-9

さらに表示
関連部品
198-4765
198-4765: 8 mm厚ハードワッシャー
価格を確認
9M-1974
9M-1974: 内径8.8 mmワッシャー
価格を確認
6V-9189
6V-9189: M8 x 1.25mmコーンロックナット
価格を確認
3E-4352
3E-4352: 内径8.8 mmワッシャー
価格を確認
3T-0852
3T-0852: M8 x 1.25mm六角ロックナット
価格を確認
5P-7970
5P-7970: M8六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください