HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Imagens do Produto
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm
8C-4984: Parafuso de Cabeça Sextavada M8-1,25 x 150 mm

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 8C-4984
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 8C-4984

Unidades de Medida

EUAMétrica
Tamanho da Rosca (diâm. x tombamento) (mm): M8x1.25
Bolt Length (in): 5,906
Comprimento do Parafuso (mm): 150
Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada
Revestimento: Fosfato de Zinco + Óleo
Grip Length (in): 4,803
Comprimento do Cabo (mm): 122
Material: Aço,Aço de Baixa Liga,Aço Carbono,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 8C-4984

PRODUTOS MARÍTIMOS

3126B C9 C7 C9 GEN SET C9 XQP300 D250GC D300GC

GERADOR

LC51XX SR4B

ESCAVADEIRA DE RODAS

M330D

TRATOR DE RODAS

814F II 928G 960F 950F 962G 928F 938F 950F II

PORTA-FERRAMENTAS INTEGRADO

IT38F IT28G IT28F

ROLO COMPRESSOR

815F II 816F II

ESCAVADEIRA

336D2 LXE 336D 336D2 L 340D2 L 336D LN 330D FM 330C L 336D L 336D2 330C FM 330D L 330D MH 330D LN 336D2 GC 340D L 336D2 XE 330C LN 330C 330D 336D2 L XE 330C MH 330D L 340D2 L 336D L 336D 330D 330C

MOTOR - GRUPO GERADOR

C9 INDUSTRIAL POWER SYS

MOTONIVELADORA

120H 14 120K 135H 160H ES 12H NA 163H 120H ES 160 140M 140K 140H 14L 140H NA 150 140K 2 143H 12H 12K 160K 160H 160M 140M 2 160H NA 135H NA 12H ES 163H NA 160M 2 120H NA 140H ES 120K 2

PACOTE DE ALIMENTAÇÃO

C7

ROTARY CUTTER

RC20

PRODUTOS FLORESTAIS

586C TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 2491 521B 532 522B 541 551 552 TK711 TK381 TK371 543 TK370 TK380

TRATOR DE ESTEIRAS

D6R III D7R LGP D6R XL D6R II D6R D6T D7R D6R STD D6R LGP D7R XR 953B

MOTOR - CAMINHÃO

C9 C-9

CHALLENGER

MTC735 MT765 MTC745 MT755 MT745 MT735 65C 65D MTC755 MTC765

PRODUTOS DE MINERAÇÃO EXPANDIDOS

MD5075 MD5075C

CAMINHÃO FORA-DE-ESTRADA

793F 789 785 793 789G 785 793F 793F XQ 785G 793F CMD 793F OEM

MOTOR - MÁQUINA

C9 C-9

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651 631K 651 623H 621K OEM 621H 627G 627H 637G 637K 637K 637E 637G 637D 627G

MOTOR - INDUSTRIAL

C9 C-9

PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

TH31-C9P C9 C7

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-655D BG555E AP-555E AP-600D AP-500E BG500E

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

963 973C 973D 953B 953C

Exibir Mais
Peças relacionadas
198-4765
198-4765: Arruela Dura com 8 mm de Espessura
Verificar Preço
9M-1974
9M-1974: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
6V-9189
6V-9189: Contraporca de cone M8 x 1,25 mm
Verificar Preço
3E-4352
3E-4352: Arruela com 8,8 mm de Diâmetro Interno
Verificar Preço
3T-0852
3T-0852: Contraporca Sextavada M8 x 1,25 mm
Verificar Preço
5P-7970
5P-7970: Porca Sextavada M8
Verificar Preço
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista