Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト

Cat®六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト
8T-0368: M30-3.5 x 100mm六角ボルト

Cat®六角ボルト
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
8T-0368の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8T-0368の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 3.937
ボルト長さ(mm): 100
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
Grip Length (in): 0.413
グリップ長さ(mm): 10.5
マテリアル: 鋼製,亜鉛合金,炭素鋼,低合金鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号8T-0368と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

960F 938F 966F 994D 950F 970F 994K 995 994

履帯式ローダ

939 931B 935C 931C 935B

チャレンジャ

65C 65B 65E 85C 65D 85E 85D 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

ブルドーザ

3

ワークツール

931 D3

ダンプトラック

797 795F XQ 797F 795F AC 797B

林業製品

532 TK732 2590 522B 541 552 2 1290T TK752 TK751 1390 551 552 541 2 2491 522

履帯式スキッダ

53

バックホーローダ

446

モータグレーダ

16G 14G

さらに表示
関連部品
198-4772
198-4772: 厚さ14mmハードワッシャー
価格を確認
8T-1583
8T-1583: M30X3.5スレッド六角ナット
価格を確認
8T-5065
8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット
価格を確認
9X-8399
9X-8399: 6 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください